Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

BOITES POUR LUMINAIRES Legrand

Ref. 89246 EAN-nr. 3245060892463
Productgroep : 66
738,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Schoonmetselwerk
Vorm Rond
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering Enkel
Voorzien van draaibare ring Nee
Koppelbaar Nee
Uitgerust met Overig
Diameter 50 mm
Diepte 41-41 mm
Inwendige diepte 40 mm
Voor aantal inbouwsokkels 0
Met schroeven Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Voor buisdiameter 16/20 mm
Buisvergrendeling Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Achterinvoer Nee
Aantal invoeren 2
Aantal meegeleverde tuiten 0
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering deksel Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel Nee
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Aantal polen klem 0
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Speciale toepassing Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

1 document
Technische fiche
fa277aen.pdf pdf (0.01 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2095 (0.6 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706895 (0.34 Mo)