![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-089246-WEB-R.jpg)
Flush-mounting box Batibox - with cover for strip light - masonry
BOITES POUR LUMINAIRES
Legrand
Flush-mounting box Batibox - with cover for strip light - masonry
Réf. 89246
EAN.
3245060892463
Groupe produit : 66
738,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Ouvrage en briques apparentes |
---|---|
Forme | Rond |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Autre |
Diamètre | 50 mm |
Profondeur | 41-41 mm |
Profondeur intérieure | 40 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 0 |
Avec vis | Oui |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | 16/20 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Non |
Nombre d'entrées | 2 |
Nombre d'embouts fournis | 0 |
---|---|
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Couvercle de protection de construction |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Encliqueté |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez