BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Ref. 80185
EAN-nr.
3245060801854
Productgroep : 66
845,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Schoonmetselwerk |
---|---|
Vorm | Vierkant |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 87 mm |
Breedte | 86 mm |
Inwendige diepte | 50 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 2 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-32 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 12 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |