Aller au contenu principal
Logo print

Flush mounting box Batibox - 1 gang for 20/32 A sockets depth 50 mm - masonry

BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE Legrand

Flush mounting box Batibox - 1 gang for 20/32 A sockets depth 50 mm - masonry

Réf. 80185 EAN. 3245060801854
Groupe produit : 66
845,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
Forme Carré
Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Modèle Unique
Garnissage Sans
Longueur 87 mm
Largeur 86 mm
Profondeur intérieure 50 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
Fixation des appareils Visser ou à griffe
Avec vis Oui
Pour diamètre du tube Autre
Pour diamètre de câble jusqu'à 20-32 mm
Verrouillage de tube Non
Entrée de l'arrière Oui
Nombre d'entrées 12
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Rouge
Classe de protection (IP) IP20
Finition du couvercle Sans
Fixation du couvercle Autre
Plombable Non
Maintien de fonction Sans
Avec blindage Non
Etanche à l'air Non
Nombre de pôles de la borne 0
Borne, position fixe Non
Fixation au crochet de luminaire Non
Tubulure Sans
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

1 document
Agrément