FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Indicatie/aanduiding
-
Oppervlakte geleider
-
Meetbereik
-
Meervoudige indicatie
-
Duplex
-
Materiaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Samenstelling geleider
-
Thermo-element type B
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Thermo-element type E
-
Categorie
-
Lengte
-
Nom. geleiderdiameter
-
Thermo-element type J
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Thermo-element type K
-
Kabelbreedte circa
-
Thermo-element type N
-
Kabelhoogte circa
-
Bodemperforatie
-
UV-bestendig
-
Aantal aders
-
Thermo-element type R
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Mantelmateriaal
-
Aantal groepen getwist
-
Interface
-
Thermo-element type S
-
Materiaal aderisolatie
-
Getwist
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Thermo-element type T
-
Kabeltype
-
Nuttige doorsnede
-
Mantelkleur
-
Specificatie aderisolatie
-
Thermo-element RTD
-
Adercodering volgens HD 308 S2
-
Kabel langswaterdicht
-
Meting temperatuurverschil
-
Met beschermfolie
-
Kabel dwarswaterdicht
-
AWG-maat
-
Relatieve luchtvochtigheid meting
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Adercodering
-
Meting van materiaalvochtigheid
-
Kabelgeometrie
-
Afscherming groepen
-
Meetwaardegeheugen
-
Samenslag
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Afscherming collectief
-
Losse voeler
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Infrarood meting
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Met gootkoppelstuk
-
Litze
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Bewapening/armering
-
Chemische bescherming
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Geleidermateriaal
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Gewicht
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
NVP waarde
-
Geschikt als telefoonkabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Geschikt als computer data kabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Geschikt als signaalkabel
-
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
-
Met ripkoord
-
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
-
Karakteristieke impedantie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Verbruik in de wachtstand
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Slagvastheid
-
Montagewijze
-
Spanningstype
-
Besturingswijze
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
NETATMO
Netatmo
Ref. NHC-PRO
Netatmo PRO - Monitor voor indoor luchtkwaliteit
162,80 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010424-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010424
DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm
31,88 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-032884-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032884
Kabel U/FTP Cat 6A LSOH 500 meter Cca
2,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen