Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Largeur de bande
-
Indication
-
Transparent
-
Surface du conducteur
-
Longueur de bande
-
Plage de mesure
-
Affichage multiple
-
Duplex
-
Matériau
-
Section nominale du conducteur
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Classe du conducteur
-
Thermo-élément type B
-
Couvercle inclus
-
Largeur du couvercle 1
-
Résistance min. à la traction
-
Thermo-élément type E
-
Catégorie
-
Longueur
-
Diamètre du conducteur
-
Thermo-élément type J
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Température de montage
-
Thermo-élément type K
-
Largeur de conduite approx.
-
Thermo-élément type N
-
Hauteur de conduite approx.
-
Perforation de montage dans le sol
-
Résistant aux UV
-
Nombre de conducteurs
-
Fermeture à bande
-
Thermo-élément type R
-
Type rectangulaire
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'éléments de câblage
-
Interface
-
Thermo-élément type S
-
Isolation des fils
-
Elément de câblage
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Thermo-élément type T
-
Type de câble
-
Section transversale utile
-
Couleur de gaine
-
Spécification de l'isolation principale
-
Thermo-élément RTD
-
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Type de fixation
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Mesure de la température différentielle
-
Feuille de protection
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Taille AWG
-
Mesure de l'humidité relative de l'air
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Marquage du conducteur
-
Mesure de l'humidité des matériaux
-
Géométrie du câble
-
Blindage sur élément de câblage
-
Mémoire de valeur mesurée
-
Câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Blindage sur câblage
-
Capteur séparé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Champ d'inscription
-
Mesure infrarouge
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Avec connecteur de conduit
-
Fermeture amovible
-
Fil auxiliaire
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Type d'installation souterraine autorisé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Armature/ferraillage
-
Gaine de protection
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Matériau du conducteur
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Poids
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Valeur NVP
-
Convient comme câble téléphonique
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Convient comme câble données informatiques
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Convient comme câble de signalisation
-
Convient comme câble pour alarme de sécurité
-
Avec corde d'arrachage
-
Certifié pour utilisation nautique/maritime
-
Impédance caractéristique
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur hors tout
-
Largeur
-
Hauteur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Mode de pose
-
Type de tension
-
Type de communication
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
NETATMO
Netatmo
Réf. NHC-PRO
Netatmo PRO - capteur de qualité de l'air intérieur
162,80 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010424-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010424
Goulotte DLP design 50x105 mm blanc - 2 m - couvercle 65mm
31,88 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-032884-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 032884
Cable U/FTP Cat 6A LSOH 500 mètre Cca
2,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032038-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLRING
Réf. 032038
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 incolore
0,14 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.