![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078709-WEB-R.jpg)
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Ref. 78709
EAN-nr.
3245060787097
Productgroep : 65
12 502,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Relais |
Type belasting | Overig |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
---|---|
Nom. spanning | 240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. (meet)stroom | 4.1 A |
Schakelvermogen | 1000-1000 W |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 50 mm |
Diepte | 42.5 mm |
Inbouwdiepte | 34.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
SELECTEER