Aller au contenu principal
Logo print

Touch switch Mosaic - with neutral - 2 modules - white antimicrobial

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Touch switch Mosaic - with neutral - 2 modules - white antimicrobial

Réf. 78709 EAN. 3245060787097
Groupe produit : 65
12 502,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Relais
Type de charge Autre
Commande auxiliaire possible Non
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Transparent Non
Tension nominale 240 V
Fréquence 50-60 Hz
Calibre/courant nominal assigné (In) 4.1 A
Puissance de commutation 1000-1000 W
Type de fixation Autre
Largeur 45 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 42.5 mm
Profondeur d'encastrement 34.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP41
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Oui
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE03011AB.pdf pdf (1.06 Mo)
1 document
Données BIM
1 document
Agrément