![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077599-WEB-R.jpg)
Legrand
Ref. 77599
EAN-nr.
3414970863249
Productgroep : 65
11 939,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bedrijfsspanning | 110-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 1000 mA |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Moduledrager |
Kleur | Overig |
Schakelmateriaalbreedte | 76 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 71 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Slagvastheid | IK08 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Draadloze | Ja |
Inbouwdiepte | 18 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SG ITS-17264
(1.26 Mo)
SELECTEER