![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077599-WEB-R.jpg)
MOSAIC WIRELESS CHARGER IP66 IK8 1A
Legrand
MOSAIC WIRELESS CHARGER IP66 IK8 1A
Réf. 77599
EAN.
3414970863249
Groupe produit : 65
11 939,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 110-230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 1000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Support de module |
Couleur | Autre |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
Profondeur d'appareil | 71 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 18 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-SG ITS-17264
(1.26 Mo)
Sélectionnez