Legrand
Ref. 62610
EAN-nr.
3245060626105
Productgroep : 98
15 983,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met handzender | Ja |
---|---|
Wandzender | Nee |
Raamzender | Nee |
Met afstandsbediening | Ja |
Signaaloverdracht | Infrarood |
Aantal kanalen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
Transparant | Nee |
Reikwijdte | 4 m |
Geschikt voor schakelaar | Nee |
Geschikt voor dimmer | Nee |
---|---|
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | LP702535 |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium-ionen |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 12 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER