Mobile infrared configuration tool LVS2
Legrand
Mobile infrared configuration tool LVS2
Réf. 62610
EAN.
3245060626105
Groupe produit : 98
15 983,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec émetteur manuel | Oui |
---|---|
Emetteur mural | Non |
Emetteur de fenêtre | Non |
Télécommande fournie | Oui |
Transmission de signal | Infrarouge |
Nombre de canaux | 1 |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
Transparent | Non |
Couverture | 4 m |
Adapté pour interrupteur | Non |
Adapté à un variateur | Non |
---|---|
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un élément d'affichage | Non |
Convient pour un détecteur de mouvement | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LP702535 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium-Ion (Accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 12 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez