![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052933_pw_93012.jpg)
Hypra
Legrand
Ref. 53833
EAN-nr.
3245060538330
Productgroep : 75
20 893,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 106 mm |
Boorgatafstand verticaal | 85 mm |
Flensmaat horizontaal | 106 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 77 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
4 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER