![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052933_pw_93012.jpg)
Panel mounting socket inclined outlet Hypra - IP44 -380/415 V~ -63A -3P+E -metal
Hypra
Legrand
Panel mounting socket inclined outlet Hypra - IP44 -380/415 V~ -63A -3P+E -metal
Réf. 53833
EAN.
3245060538330
Groupe produit : 75
20 893,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 106 mm |
Ecart vertical entre les trous | 85 mm |
Dimension de bride, horizontale | 106 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 77 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
4 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
Sélectionnez