![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052993-LEGRAND-1000.jpg)
Hypra
Legrand
Ref. 52993
EAN-nr.
3245060529932
Productgroep : 75
11 076,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER