Aller au contenu principal
Logo print

Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - rubber

Hypra Legrand

Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - rubber

Réf. 52993 EAN. 3245060529932
Groupe produit : 75
11 076,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Matériau Caoutchouc
Finition militaire Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
Autocad 3D
052993.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Agrément