![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052501-LEGRAND-1000.jpg)
Hypra
Legrand
Ref. 52501
EAN-nr.
3245060525019
Productgroep : 75
4 002,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Aantal polen | 2 |
Kenkleur | Violet |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 72 mm |
Boorgatafstand verticaal | 60 mm |
Flensmaat horizontaal | 64 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 52 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
5 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER