![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052501-LEGRAND-1000.jpg)
Panel mounting socket Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P - plastic
Réf. 52501
EAN.
3245060525019
Groupe produit : 75
4 002,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Nombre de pôles | 2 |
Couleur caractéristique | Violet |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 72 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 64 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 52 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
Sélectionnez