Bells, bell pushes
Legrand
Ref. 41647
EAN-nr.
3245060416478
Productgroep : 22
3 942,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Overig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Overig |
Draadloos | Nee |
Lengte | 70 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 70 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 24-24 V |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hartafstand verticale bevestiging | 60-60 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |