![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bell push+label holder - surface-mount - 24V-2A universal - IP44-IK05- class III
Bells, bell pushes
Legrand
Bell push+label holder - surface-mount - 24V-2A universal - IP44-IK05- class III
Réf. 41647
EAN.
3245060416478
Groupe produit : 22
3 942,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Autre |
---|---|
Avec badge | Non |
Avec éclairage | Non |
Matériau | Plastique |
Mode de pose | Saillie |
Couleur | Autre |
Sans fil | Non |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 70 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 60-60 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |