Bells, bell pushes
Legrand
Ref. 41646
EAN-nr.
3245060416461
Productgroep : 22
1 790,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rechthoekig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Wit |
Draadloos | Nee |
Lengte | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 25 mm |
Slagvastheid | IK06 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 24-24 V |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Hartafstand horizontale bevestiging | 33-33 mm |