![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041646-LEGRAND-1000.jpg)
Bell push - surface-mounting - 24 V - 2 A - IP 30 - class III
Bells, bell pushes
Legrand
Bell push - surface-mounting - 24 V - 2 A - IP 30 - class III
Réf. 41646
EAN.
3245060416461
Groupe produit : 22
1 790,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Rectangulaire |
---|---|
Avec badge | Non |
Avec éclairage | Non |
Matériau | Plastique |
Mode de pose | Saillie |
Couleur | Blanc |
Sans fil | Non |
Longueur | 50 mm |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Entre axe de fixation horizontale | 33-33 mm |