FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal ventilatoren
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Geschikt voor 19 inch inbouw
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Uitgevoerd als inschuifventilator
-
Recirculatieventilator
-
Meetvermogen
-
Montagewijze
-
Dakventilator
-
Met filter
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Geschikt voor wandinbouw
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/034853-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 034853
Ventilator 360/800m3/h verticaal ventilator
756,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen