Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de ventilateurs
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Ventilateur de circulation
-
Puissance nominale
-
Mode de pose
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Encastrement mural
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/034853-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 034853
Ventilateur 360/800m3/h ventilateur vertical
756,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.