FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75240102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75240102
Recht element 3m - 63A LBplus type A- 4 geleid.-4+4 vensters
172,78 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75240101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75240101
Recht element 3m - 63A LBplus type A- 4 geleid.-2+2 vensters
160,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75240111-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75240111
Recht element 1,5m-63A LBplus type A- 4 geleid.- 1+1 venster
88,38 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen