Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75240102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75240102
Élément droit 3m - 63A LBplus type A - 4 cond.- 4+4 fenêtres
172,78 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75240101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75240101
Élément droit 3m - 63A LBplus type A - 4 cond.- 2+2 fenêtres
160,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75240111-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75240111
Élément droit 1,5m-63A LBplus type A - 4 cond.- 1+1 fenêtre
88,38 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.