Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 Legrand

Ref. 33797 EAN-nr. 3414971464407
Productgroep : 40
11 130,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal bussen/koppelingen 0
Geschikt voor aantal connectoren 24
Connectortype RJ45 8(8)
Afgeschermd Ja
Categorie Overig
Aansluitwijze Insnij/IDC
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Montagewijze Overig
Hoogte 51 mm
Breedte 350 mm
Diepte 148 mm
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP21
Gebruikstemperatuur -10-65 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Voorbedraad Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE11181AA.pdf pdf (3.02 Mo)
Technische fiche
S000104858EN-02.pdf pdf (1.51 Mo)