![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033797-WEB-R.jpg)
Area distribution box to be equipped with up to 24 RJ45 connectors
LCS3
Legrand
Area distribution box to be equipped with up to 24 RJ45 connectors
Réf. 33797
EAN.
3414971464407
Groupe produit : 40
11 130,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 0 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 51 mm |
Largeur | 350 mm |
Profondeur | 148 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-65 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez