FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Primaire spanning
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire stroomsterkte 1
-
Secundaire stroomsterkte 2
-
Lengte
-
Opbouw (stucwerk)
-
Max. uitgangsvermogen
-
Type transformator
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Kortsluitbeveiliging
-
Temperatuurbescherming
-
Met aan/uitschakelaar
-
Breedte
-
Hoogte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/042015-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Ref. 042015
Transformator vr bel 230V/8V 0,5A 4VA - 92x56x42 mm
37,21 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen