Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension primaire
-
Tension secondaire 1
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Longueur
-
Montage apparent
-
Puissance de sortie max.
-
Type de transformateur
-
Montage encastré
-
Adapté à un montage sur rail
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Protection contre les températures
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Hauteur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/042015-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Réf. 042015
Transfo pour sonnerie 230V/8V 0,5 A - 4 VA - 92 x 56 x 42 mm
37,21 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.