![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020893-WEB-R.jpg)
Legrand
Ref. 20893
EAN-nr.
3245060208936
Productgroep : 16
25 942,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
---|---|
Geschikt voor bouwdiepte kast | 725 mm |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Met kabelinvoer | Ja |
Met slot | Nee |
Bouwvorm | Enkel onderdeel |
---|---|
Voor interne onderverdeling vorm 2a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 2b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 3a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 3b | Ja |
Voor interne onderverdeling vorm 4a | Nee |
Voor interne onderverdeling vorm 4b | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
SELECTEER