![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020893-WEB-R.jpg)
Horizontal busbar partitioning for XL³ 4000/6300 depth 725 mm
Legrand
Horizontal busbar partitioning for XL³ 4000/6300 depth 725 mm
Réf. 20893
EAN.
3245060208936
Groupe produit : 16
25 942,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 725 mm |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 300 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
Sélectionnez