-
Hoogte plintgoot
-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Transparant
-
Diepte plintgoot
-
Diepte plintgoot
-
Montagerichting
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal apparaateenheden
-
Kwaliteitsklasse
-
Uitgerust met
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze installatie-eenheid
-
Montagewijze
-
Decor
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
Afsnijdbare muurisolatie 5 meter - voor DLP lijsten
Exclusief BTW
Mosaic houder 2x4 modules voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
Verdeeldoos 150 x 150 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Oteo houder dubbel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Verhoogstuk plintmontage 2,1 m voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit R9003 - 2,1 m - zelfklevend
Exclusief BTW
Verdeeldoos 110 x 100 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 6 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 4 modules langs het profiel - h 12,5mm
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit lengte 3 meter - met deksel
Exclusief BTW
Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin lengte 2,1 meter - met deksel
Exclusief BTW
Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Lijst 20 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
Exclusief BTW
T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
T-aftakking - hoogte 12.5 mm - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
Variabele platte hoek - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
Exclusief BTW
T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
Aanpasser Mosaic houder Einde van profiel 20x12,5 mm
Exclusief BTW