-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Finition du couvercle
-
Largeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Sens de montage
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Nombre d'unités d'appareil
-
Qualité du matériau
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de montage appareil d'installation
-
Mode de pose
-
Décoration
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
Cadres Mosaic 2x4 mod pr DLP le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo double DLP h.12,5mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse pour pose en plinthe pr moulures DLP - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc R9003 - 2,1 m - adhesif
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc RAL 9010 - long. 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre spéiale DLP/Oteo pr moulures 20 et 32 x 12,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure DLP sect 20 x 12,5 mm marron RAL 8014 - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure DLP 20x12.5 - L2.1M noir - 1 comp (Sans cloison)
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T - DLP 20x12,5 marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat var. DLP 20x12,5 mm marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat variable - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T - DLP 20x12,5 blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat var. DLP 20x12,5 mm blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic en bout du profilé - larg 20mm
Prix indicatif (hors TVA)