FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037108-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Ref. 037108
Schroefklem 2verb.-2verd. 4mm² (spoed 6mm),blauw-Viking3
4,47 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037167-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Ref. 037167
Schroefklem 2verb.-2verd. 2,5mm² (spoed 5mm),grijs-Vikin
4,47 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037168-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Ref. 037168
Schroefklem 2verb.-2verd. 4 mm² (spoed 6mm),grijs-Viking
3,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037107-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Ref. 037107
Schroefklem 2verb.-2verd. 2,5mm² (spoed 5mm),blauw-Vikin
3,51 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen