Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037108-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037108
Bloc vis passage 2jonct-2étag 4mm² (pas 6mm),bleu-Viking3
4,47 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037167-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037167
Bloc vis passage 2jonct-2étag 2,5mm² (pas 5mm),gris-Viking3
4,47 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037168-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037168
Bloc vis passage 2jonct-2étag 4 mm² (pas 6mm),gris-Viking3
3,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037107-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037107
Bloc vis passage 2jonct-2 étag 2,5mm² (pas 5mm),bleu-Viking3
3,51 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.