-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bussysteem KNX
-
Toepassing
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Toepassing
-
Functie
-
Met video
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Ingangsspanning
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Toebehoren
-
Opgenomen vermogen
-
1e Secundaire spanning
-
Aantal binnenposten
-
Type communicatie
-
Geluidssterkte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Bussysteem radiofrequent
-
Onderdeel
-
Bussysteem radiofrequent
-
Type stroom
-
Type stroom
-
Geschikt voor
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal behuizing
-
Onderdeel
-
Aantal buitenposten
-
Systeemtype
-
Draadloos
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Bussysteem LON
-
Samenstelling geleider
-
Kwaliteitsklasse
-
Bussysteem Powerline
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Enkelvoudige oproep-functie
-
Andere bussystemen
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Montagewijze binnenpost
-
Nom. geleiderdiameter
-
Nom. geleiderdiameter
-
Uitgangsspanning
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kleur binnenpost
-
Uitvoering
-
Algemene oproep-functie
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze buitenpost
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal digitale ingangen
-
Aantal digitale ingangen
-
Aantal aders
-
Met geheugen functie
-
Materiaal buitenpost
-
Ingebouwde batterij
-
Aantal aders
-
Installatietechniek
-
Busaansluiting incl.
-
Installatietechniek
-
Mantelmateriaal
-
Busaansluiting incl.
-
Kleur buitenpost
-
Mantelmateriaal
-
Materiaal aderisolatie
-
Materiaal aderisolatie
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Manuele bediening
-
Geïntegreerde deuropeningsschakeling
-
Geïntegreerde deuropeningsschakeling
-
Adercodering
-
Adercodering
-
Uitleesfunctie
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Koppelbaar met smartphone
-
Met aardgeleider
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal aansluitbare deelnemers
-
Max. aantal schakeluitgangen
-
Max. aantal schakeluitgangen
-
Max. aantal schakeluitgangen
-
Interne communicatie
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Servicedisplays
-
Handsfree
-
Aantal beltoetsen
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Aantal beltoetsen
-
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
-
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
-
Scherm
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Programmeervergrendeling
-
Litze
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Meerdere fasen aan te sluiten
-
Vermogensafgifte
-
Met dag/nacht functie
-
Vochtbarrière
-
Gestabiliseerd
-
Bewapening/armering
-
Kleur behuizing
-
Zoom, pan/tilt functie
-
Handmatig richtbare camera
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Beeldsysteem
-
Wandmontage mogelijk
-
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid
-
Kortsluitvast
-
Hoorapparaat-compatibel
-
Geleidermateriaal
-
Directe montage mogelijk
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Stuurfunctie
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
C-Belasting
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Nom. spanning U0
-
Nom. spanning U0
-
Nom. spanning U
-
Nom. spanning U
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Geluidsniveau
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
bedieningswijze
-
bedieningswijze
-
Toevoeging van extra toestellen
-
Volumeregeling
-
Volumeregeling
-
Adresseerbaar
-
Adresseerbaar
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Resolutie
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
type camera
-
type camera
-
Type communicatiegraad
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aangesloten object
Portiercentrale 2 DR .
Exclusief BTW
KLEURENCAMERA AXOLUTE LICHT 2 MODULES 2-DRAADS
Exclusief BTW
KLEURENCAMERA 2 MODULES LIGHT TECH 2-DRAADS
Exclusief BTW
INTERFACE 2-DRAADS
Exclusief BTW
INTERFACE 2 DRAADS/2 DRAADS
Exclusief BTW
MICRO LUIDSPR. 2-DRAADS VR 8 DRUKKNOPPEN - SFERA
Exclusief BTW
2-aderige getwiste kabel bobijn 200m
Exclusief BTW
VIDEOVERDELER 2-DRAADS 6 DIN MOD
Exclusief BTW
INTERFACE 2-DRAADS EXTERNE CAMERA
Exclusief BTW
AVT - Voeding 2-draads 6 DIN - 1200 mA
Exclusief BTW
RELAIS SFERA DIGITAAL VOOR BIJKOMEND DEURSLOT
Exclusief BTW
VOEDING 2 FILS 1A BUS-SCS BUS-SCS
Exclusief BTW
Actuator voor deurslot 4 DIN
Exclusief BTW
CONFIGURATIE KOFFER + TOEBEHOREN
Exclusief BTW
Voeding 2 draads 600mA SCS
Exclusief BTW
INTERFACE 2-DRAADS SFERA VC 8 DRUKKNOPPEN
Exclusief BTW
AVT - Voeding 600mA
Exclusief BTW
VERSTERKER 2-DRAADS VOOR KABELLENGTE 100M
Exclusief BTW
AVT - Interface Sfera New voor 8 drukknoppen
Exclusief BTW
AVT - multifunctioneel relais 2 DIN
Exclusief BTW
VERDIEPINGSVERDELERS 2-DRAADS .
Exclusief BTW
INTERFACE BASIC 2 DRAADS
Exclusief BTW
AVT - Binnenpost Sprint L2 met verdiepingsoproep
Exclusief BTW
AVT - Binnenpost Sprint L2
Exclusief BTW