-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Système de bus KNX
-
Application
-
Type de tension d’alimentation
-
Application
-
Fonction
-
Avec vidéo
-
Système de bus KNX-radio
-
Tension d'entrée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Accessoire
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
Nombre de postes intérieurs
-
Type de communication
-
Volume
-
Matériau
-
Adapté à
-
Matériau
-
Système de bus radio
-
Pièce détachée
-
Système de bus radio
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Adapté à
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau du boîtier/corps
-
Pièce détachée
-
Nombre de platines de rue
-
Type de système
-
Sans fil
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Système de bus LON
-
Classe du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Système de bus Powernet
-
Courant de sortie max. 1
-
Fonction d'appel simple
-
Autres systèmes de bus
-
Tension de fonctionnement normale
-
Finition du raccordement électrique
-
Tension de fonctionnement normale
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Tension de sortie
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Couleur du poste intérieur
-
Modèle
-
Fonction d'appel général
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec affichage LED
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec affichage LED
-
Tension de sortie ajustable
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre d’entrées numériques
-
Nombre d’entrées numériques
-
Nombre de conducteurs
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Batterie incorporée
-
Nombre de conducteurs
-
Technique d'installation
-
Couplage au bus inclus
-
Technique d'installation
-
Matériau de la gaine
-
Couplage au bus inclus
-
Couleur de la platine de rue
-
Matériau de la gaine
-
Isolation des fils
-
Isolation des fils
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Nombre max. de platines de rue
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Commande sur site/commande manuelle
-
Circuit intégré d'ouverture de porte
-
Circuit intégré d'ouverture de porte
-
Marquage du conducteur
-
Marquage du conducteur
-
Fonction d'évaluation
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Avec conducteur de protection
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Nombre d'abonnés connectables
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Affichages de service
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Adapté à un montage sur rail
-
Nombre de boutons d'appel
-
Température max. admissible du conducteur
-
Température max. admissible du conducteur
-
Blindage
-
Tension de sortie réglée
-
Blocage de la programmation
-
Fil auxiliaire
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Différentes phases connectables
-
Puissance dissipée
-
Avec fonction jour/nuit
-
Gaine protectrice
-
Stabilisé
-
Armature/ferraillage
-
Couleur du boîtier/corps
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Caméra ajustable manuellement
-
Montage possible sur barres profilées
-
Protocole d'image
-
Montage mural possible
-
Possibilité d'extension modulaire
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Matériau du conducteur
-
Montage direct possible
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Fonction de commande
-
Compatible IFTTT
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Adapté à une charge C
-
Adapté à une charge C
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Tension nominale U0
-
Tension nominale U0
-
Tension nominale U
-
Tension nominale U
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/346310-BTICINO-1000.jpg)
Centrale de concièrge 2F .
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/391661-BTICINO-1000.jpg)
CAMERA COULEUR AXOLUTE CLAIRE 2 MODULES 2 FILS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/391659-BTICINO-1000.jpg)
CAMERA COULEUR 2 MODULES LIGHT TECH 2 FILS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346851-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE 2 FILS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346850-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE 2 FILS/2 FILS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346991-BTICINO-1000.jpg)
MICRO HAUT-PARLEUR SFERA 2 FILS PR 8 BOUTONS-POUSSOIRS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/336904-BTICINO-1000.jpg)
Câble 2 paires tors.200m bobine 200 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/F441-BTICINO-1000.jpg)
DERIVATEUR VIDEO 2 FILS 6 MOD DIN
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/347400-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE 2-FILS CAMÉRA EXTERNE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-346050-WEB-R.jpg)
AVT - Alimentation 2-fils 6 DIN - 1200 mA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346230-BTICINO-1000.jpg)
RELAIS SFERA NUMERIQUE POUR GACHE SUPL.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346030-BTICINO-1000.jpg)
ALIMENTATION 2 FILS 600mA BUS-SCS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346260-BTICINO-1000.jpg)
Actuateur pour gache 4 DIN
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/3501K-BTICINO-1000.jpg)
TROUSSE DE CONFIGURATION + ACCESSOIRES
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/346020-BTICINO-1000.jpg)
Alimentation 2 fils 600mA SCS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/346992-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE 2 FILS SFERA PR 8 BOUTON-POUSSOIRS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346040-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Alimentation 600mA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346870-BTICINO-1000.jpg)
AMPLIFICATEUR 2 FILS POUR LONGUEUR DE CABLE 100M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/346993-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Interface Sfera New pour 8 boutons-poussoirs
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/346210-BTICINO-1000.jpg)
AVT - relais multifonctionnel 2 DIN
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346841-BTICINO-1000.jpg)
DERIVATEUR D'ETAGE 2 FILS .
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346833-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE BASIC 2 FILS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-344232-WEB-F.jpg)
AVT - Poste int. Sprint L2 avec appel palier
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/344242-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Poste int Sprint L2
Prix indicatif (hors TVA)