2-aderige getwiste kabel bobijn 200m
SFERA
BTICINO
2-aderige getwiste kabel bobijn 200m
Ref. 336904
EAN-nr.
8012199654362
2-aderige getwiste kabel bobijn 200m
Productgroep : B02
289,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Nom. geleiderdoorsnede | 0.5 mm² |
Nom. geleiderdiameter | 1.7 mm |
Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
Aantal aders | 2 |
Materiaal aderisolatie | Overig |
Adercodering | Kleur |
Met aardgeleider | Nee |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
---|---|
Bewapening/armering | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Mantelkleur | Wit |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa | 4.8 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -15-70 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -15-70 °C |
Nom. spanning U0 | 0 V |
Nom. spanning U | 400 V |