-
Montageniveau
-
Aantal ventilatoren
-
Uitvoering profielrail
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Soort ventilatie
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor 19 inch inbouw
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitgevoerd als inschuifventilator
-
Rastermaat
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Recirculatieventilator
-
Meetvermogen
-
Montagewijze
-
Dakventilator
-
Met filter
-
Met dakplaat
-
Met aarding
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Met frontdeur
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met zijwanden
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Demontabel
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x400mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x400mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x400mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 6U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 6U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW