-
Niveau de montage
-
Nombre de ventilateurs
-
Finition de la barre profilée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Type d'aération
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Dimension (modulaire)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Ventilateur de circulation
-
Puissance nominale
-
Mode de pose
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Avec porte frontale
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Démontable
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646225-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 21U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646224-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 18U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646223-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 15U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646215-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646265-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646222-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 12U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646214-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646264-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646213-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646221-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 9U Livrés à plat 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646263-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646212-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646262-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646255-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646205-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 21U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646254-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646204-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 18U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646261-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 9U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646211-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 9U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646253-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646203-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 15U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646260-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 6U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646210-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 6U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646252-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)