FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Montageniveau
-
Uitvoering profielrail
-
Materiaal
-
Soort ventilatie
-
Uitvoering
-
Rastermaat
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met dakplaat
-
Met aarding
-
Met frontdeur
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met zijwanden
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Demontabel
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Voorzien van een deur of deksel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646225-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646225
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm
1 066,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646224-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646224
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm
1 045,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646223-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646223
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm
1 017,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646222-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646222
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm
967,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646221-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646221
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm
924,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen