Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Niveau de montage
-
Finition de la barre profilée
-
Matériau
-
Type d'aération
-
Modèle
-
Dimension (modulaire)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Avec porte frontale
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Démontable
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646225-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646225
Linkeo2 coffret 19" 21U Livrés à plat 600x600mm
1 066,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646224-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646224
Linkeo2 coffret 19" 18U Livrés à plat 600x600mm
1 045,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646223-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646223
Linkeo2 coffret 19" 15U Livrés à plat 600x600mm
1 017,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646222-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646222
Linkeo2 coffret 19" 12U Livrés à plat 600x600mm
967,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646221-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646221
Linkeo2 coffret 19" 9U Livrés à plat 600x600mm
924,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.