Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Legrand

Ref. 16640 EAN-nr. 3245060166403
Productgroep : 27
3 376,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH0
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 80 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Overig

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)