![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016640-WEB-R.jpg)
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 0 - 80 A - with striker
Legrand
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 0 - 80 A - with striker
Réf. 16640
EAN.
3245060166403
Groupe produit : 27
3 376,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 80 A |
Tension assignée CA | 500 V |
Tension de fonctionnement CC | 48 V |
---|---|
Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Finition du voyant indicateur | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez