![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013432-WEB-R.jpg)
Legrand
Ref. 13432
EAN-nr.
3245060134327
Productgroep : 27
241,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 10.3 mm |
---|---|
Grootte | 10x38 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 38 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | Overig |
Nom. (meet)stroom | 32 A |
Uitvoering kenmelder | Bovenkenmelder |
---|---|
Uitvoering | Keramische zekering |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 3.4 W |
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |