![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013432-WEB-R.jpg)
Domestic cartridge fuse - cylindrical type 10.3 x 38 - 32 A - with indicator
Legrand
Domestic cartridge fuse - cylindrical type 10.3 x 38 - 32 A - with indicator
Réf. 13432
EAN.
3245060134327
Groupe produit : 27
241,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 10.3 mm |
---|---|
Taille | 10x38 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 38 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 32 A |
Finition du voyant indicateur | Percuteur |
---|---|
Modèle | Fusible en céramique |
Puissance de coupure | 120 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 3.4 W |
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |