-
Aantal bussen/koppelingen
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montageniveau
-
Connectortype
-
Montagerichting
-
Montagemaat
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering profielrail
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Elektrische aansluiting
-
Elektrische aansluiting
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Soort ventilatie
-
Categorie
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Uitvoering
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Rastermaat
-
Aantal C13 contactdozen
-
Met dakplaat
-
Aantal C19 contactdozen
-
Met aarding
-
Aantal C20 contactdozen
-
Met frontdeur
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met zijwanden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Netontstoringsfilter
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal contactdozen overig
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Voedingsspanning
-
Demontabel
-
Overspanningscategorie
-
Schakelbaar
-
Aantal installatieautomaten
-
Afgeschermd
-
Met display
-
SNMP
-
Uitlezing
-
Met zekering
-
Ampèremeter
-
Temperatuurmeting
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Steun van de kabel
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646230-WEB-R.jpg)
Linkeo2 10" wandkast 6U 300x320mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646800-WEB-R.jpg)
PDU 10" met 1mtr snoer RA/PA stekker 4x PA-type E output
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646898-WEB-R.jpg)
PDU 10" leeg geschikt voor 8x Mosaic module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/046223-LEGRAND-1000.jpg)
10" legbord vast diepte 120 mm Toebehoren minikast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033799-WEB-R.jpg)
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 12 RJ
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033798-WEB-R.jpg)
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 6 RJ
Exclusief BTW