-
Dimension de fixation
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Niveau de montage
-
Sens de montage
-
Dimensions de montage
-
Type de connecteur
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition de la barre profilée
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Raccordement électrique
-
Raccordement électrique
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Type d'aération
-
Catégorie
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Longueur du câble
-
Longueur du câble
-
Modèle
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Degré de protection (NEMA)
-
Dimension (modulaire)
-
Nombre de prises C13
-
Avec tôle de toit
-
Nombre de prises C19
-
Avec mise à la terre
-
Nombre de prises C20
-
Avec porte frontale
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Tension d'alimentation
-
Démontable
-
Catégorie de surtension
-
Commutable
-
Nombre de disjoncteurs
-
Blindé
-
Avec affichage
-
SNMP
-
Evaluation
-
Avec fusible
-
Ampèremètre
-
Mesure de la température
-
Avec matériau de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Maintien du cable
-
Nombre d'interrupteurs différentiels
-
Objet connecté
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646230-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 10" 6U 300x320mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646800-WEB-R.jpg)
PDU 10" et 1mtr cordon RA/PA fiche 4x PA-type E price
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646898-WEB-R.jpg)
PDU 10" à equiper pour 8 modules de Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/046223-LEGRAND-1000.jpg)
Tablette 10" fixe prof. 120 mm Accessoires coffret 10"
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033799-WEB-R.jpg)
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033798-WEB-R.jpg)
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 6 RJ
Prix indicatif (hors TVA)