-
Transparant
-
Materiaal
-
Vertanding
-
Kabeldiameter
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aderdiameter
-
Montagewijze
-
Met tekstveld
-
Met tekstveld
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038150-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 1/20 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038151-LEGRAND.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 21/40 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038152-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 41/60 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038153-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 61/80 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038154-LEGRAND.jpg)
CAB 3 merkteken -cijfer 81/100 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-038155-WEB-R.jpg)
Cab 3 merkteken - blanco voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038270-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - delen zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038271-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - punt zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038272-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - plus zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038273-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - min zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038274-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - wissel zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038275-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - gelijkstr. zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038276-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - aarding zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038300-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter A zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038301-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter B zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038302-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter C zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038303-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter D zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038304-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter E zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038305-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter F zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038306-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter G zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038307-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter H zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038308-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter I zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038110_pw_93927.jpg)
CAB 3 merkteken - letter J zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038310-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter K zwart/gele achtergr-0,5/1,5mm²
Exclusief BTW